PAE14X10NHFE-A
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_ZIM_BIL_BAU_PAE14N__SALL__AIN__V1_bf32fb65f6.png)
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Adjustable Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 34 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 5.0 [m/s] |
Gewinde | M14X1 |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 50000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 34 [J] |
Kopf | ohne Kopf lange Kolbenstange |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 3.5 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 20 [Nm] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 7 [N] |
Rückstellkraft max. | 11 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.3 [s] |
Schutz | Filzring |
Serie | Adjustable Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |