Zahnradbeladestation
Schwenk- und Drehmodule | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Zerspanen
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
In einer Be- und Entladeeinheit eines Traktorenherstellers sollten Halbzeuge (Zahnräder) in ein Hydrodehnspannfutter einer Schleifmaschine eingelegt werden. Weitere Herausforderungen waren die maschineninterne Be-und Entladung über eine Distanz von zwei Metern, kurze Taktzeiten und ein großes Bauteilspektrum.
Als Lösung wurde ein Beladekonzept entwickelt, bestehend aus einer zwei Meter Servoachse zum Be-/Entladen, eines robusten aber sensiblen XYZ-Achsausgleichs zum Aufsetzen der Zahnräder auf einen Spanndorn sowie eine 180° Schwenkeinheit zum Wechsel zwischen Halbzeug- und Fertigteil. Das große Bauteilspektrum wurde über ein Backenschnellwechselsystem realisiert.
- IP40
- Pneumatisch
- Antrieb AC-Servomotor
- Greifkraftsicherung bei Feder
Antriebsart | pneumatisch / elektrisch |
Greifkraft max. | 3100 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 40 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 250 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 15 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |