Komponentenreferenz
Winkelflansch
Zubehör | Komponenten
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Winkelflansch
Serie WFR
mehr1. 3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
2. Winkelflansch
Serie WFR
mehr
Aufgabe & Lösung
Verbessern Sie die Konnektivität Ihres Roboters mit unserem GPD5000, dem WFR-Winkelflansch und den Adapterplatten!Unser 3-Backen-Zentrischgreifer ist für praktisch alle Umgebungsbedingungen geeignet. Mit einer abgedichteten Führung bis IP67 und Korrosionsschutz als Standard sind Ihren Anwendungen keine Grenzen gesetzt. Unsere Adapterplatten entsprechen der Norm EN ISO 9409-1 und sind für die mühelose Integration mit verschiedenen Robotermodellen unterschiedlicher Hersteller ausgelegt. Dies gewährleistet eine unvergleichliche Flexibilität bei der Konfiguration Ihres Automatisierungssystems.
Highlights und Technische Daten
- IP67
- Korrosionsgeschützt
- Induktiver Sensor
Verbaute Standardkomponenten