Systemreferenz

Vorrichtung zum Schweißen

Klemm- und Bremselemente | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Schweißen und Schneiden

pneumatisch
Serie MBPS
  • Breites Produktsortiment
  • Energielos geschlossen (NC)
  • Hohe Standzeit
  • Sicherheitselement
mehr
Achsausgleiche
Serie XYR1000
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Achsausgleich in der X-Y-Ebene
mehr
1. pneumatisch
Serie MBPS
  • Breites Produktsortiment
  • Energielos geschlossen (NC)
  • Hohe Standzeit
  • Sicherheitselement
mehr
2. Achsausgleiche
Serie XYR1000
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Achsausgleich in der X-Y-Ebene
mehr
Herausforderung

Beim Schweißen von Fahrwerksdämpfern mussten bestimmte Bereiche vor Schweißspritzern geschützt werden. Dabei sollte eine Abdeckung linear auf einen Rundtisch zugeführt werden und während des Schweißprozesses mit dem Rundtisch mitdrehen.

Lösung

Als Lösung wurde eine Vorrichtung entwickelt, welche über eine pneumatische Linearachse einen Spritzschutz aus Wirbalit-Material zustellt. Eine gelagerte Drehachse wird durch die Rotation des Schweißtisches mit angetrieben. Ein integrierter Achsausgleich sorgt für die Kompensation bei Achsversatz. Realisiert wurde die gesamte Vorrichtung in schweißtauglicher Ausführung.

Highlights und Technische Daten
  • Edelstahl rostfrei
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.2700 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungKlemmung
Hub max.500 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht460 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht