Systemreferenz
Multifunktionseinheit
Greifer | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Holz und Verbundwerkstoffe
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/SYS/ZIM_BIL_SYS_Z09SYS085433__SALL__AIN__V1.png)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_GPP5000__SALL__AIN__V2.png)
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. 2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_GPP5000__SALL__AIN__V2.png)
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Herausforderung
Multifuktionseinheit zum Handeln von plattenförmigen Werkstücken in Kombination mit Bohrbearbeitung sowie das Montieren von Bodensockeln.
Lösung
Kompakte Einheit mit unterschiedlichen Bearbeitungsfunktionen in unterschiedlichen Stellungen des Aggregats. Integration von zimmereigenen, pneumatischen Greifern für das Teilehandling als Anbauaggregat. Kernstück der MFU ist das Bohrgetriebe mit einzeln abrufbaren Bohrspindeln sowie ein Nebenaggregat zum pulsierenden Eindrücken von Bodensockeln.
Highlights und Technische Daten
- Pneumatisch
- Außengreifen
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 3000 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Drucksicherung |
Hub max. | 60 [mm] |
Systemgewicht | 50 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 30 [kg] |
Verbaute Standardkomponenten