MATCH-Produkte und KUKAs LBR iisy
Greifer | Komponenten
Das MATCH End-of-Arm Ecosystem, eine Lösung der Schmalz und Zimmer Group, verbindet dank seiner standardisierten Schnittstelle die beiden Welten der wichtigsten Handhabungstechnologien. Durch das Angebot der gesamten Palette an Greif- und Vakuumkomponenten mit Schnellwechsel-Funktion und kürzester Anpassungszeit ist MATCH bereit, die ständig steigenden Anforderungen und Herausforderungen des Marktes zu erfüllen und den Weg zur Automatisierung zu ebnen. Unser kollaborativer 2-Backen-Parallelgreifer HRC, der speziell für die Arbeit an der Seite des Menschen entwickelt wurde, überzeugt mit einer über vier manuelle Ebenen einstellbaren Greifkraft und gewährleistet maximale Sicherheit in allen Anwendungen, auch bei Notstopps oder Stromausfällen.