Kaffeebecherhandling
Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/SYS/ZIM_BIL_SYS_REFART-140__SALL__AIN__V1.png)
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_GEP2013IL-00-B__SALL__AIN__V1.png)
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_GEP2013IL-00-B__SALL__AIN__V1.png)
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
Mit diesem vollautomatisierten Barista-Roboter schuf man eine innovative Lösung, die besonders für die Gastronomie oder Eventveranstalter interessant sein kann, denn der Kaffee-Roboter kann zwischen 80 und 120 Kaffeespezialitäten pro Stunde ausgeben. Bei stets gleichbleibender Qualität ist ein 24/7-Betrieb möglich. Die Wahl fiel dabei auf den GEP2013IO-00-A – einen elektrischen 2-Backen-Parallelgreifer der Serie GEP2000. Er verfügt neben einem großen Hub bei kleinem Bauraum über die Möglichkeit die benötigten Greifkräfte über vier Stufen zu regeln. Mit dieser Lösung konnte der Greifer z.B. nicht mehr zu fest zupacken und nicht mehr zu viele Becher auf einmal greifen. Ein weiterer großer Vorteil des E-Greifers ist, dass er sich sehr leicht wie ein Ventil über I/O Ports ansteuern lässt.
Link zum Video: www.youtube.com/watch
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Mechanische Selbsthemmung
- Magnetfeldsensor
- Greifkraft einstellbar
- Digital I/O