IO-Link Greifer für Radialwellendichtungsringen
Greifer | Komponenten | Mobilität | Automobil | Fahrwerk
- DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
- IO-Link on board
- DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
- IO-Link on board
Die KACO GmbH + Co. KG hat in Zusammenarbeit mit der Zimmer Group ihre Produktion von Radialwellendichtungsringen durch die Implementierung intelligenter Greifer verbessert. Der elektrische Greifer GEH6040IL-03-B der Zimmer Group, ausgestattet mit IO-Link Technologie, ermöglicht eine präzise Krafteinstellung sowie individuelle Steuerung von Position und Geschwindigkeit. Bis zu 32 verschiedene Rezepturen können im Greifer gespeichert werden, was zu einer Beschleunigung des Produktionsprozesses führt. Dank des Einsatzes dieser intelligenten Greifer konnten die Produktionskosten bei KACO um die Hälfte reduziert werden. Erfahren Sie mehr zu dieser Anwendung im Bericht: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/greifer-der-zukunft
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP54
- Mechanische Selbsthemmung
- Positionierbar
- Greifkraft einstellbar
- Kraftvoll
- IO-Link