Komponentenreferenz

Handling von Beutelstutzen

Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Verpackung

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800
  • Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
  • Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800
  • Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
  • Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
mehr
Aufgabe & Lösung

Abfüllmaschinen für Beutel mit Flüssigkeiten und Feststoffen sowie Maschinen zum Verschließen von Beutelstutzen mit der MGP800-Serie

  • Über 40% leistungsfähiger als die Benchmark
  • 50% längere Greifbacken für hohe Kraft und Drehmoment für maximale Dynamik
  • Bis zu 10 Millionen wartungsfreie Zyklen garantieren einen kontinuierlichen, störungsfreien Betrieb
  • Integrierte Positionserfassung für kompakte Bauweise und zur Minimierung der Störkontur
  • Höchste Präzision und lange Lebensdauer dank Greifbacken aus geschliffenem und gehärtetem Stahl

 


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht