Branchenstandard

Handhabungssystem für Zylinderköpfe

Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Zerspanen

Herausforderung
  • Stirnseite als Bezugspunkt für alle Typen
  • Flexible Orientierung um die Werkstücklängsachse
  • Greifen und Ausrichten über Außenkonturen
  • Hohe Positionsgenauigkeit (±0,25mm)
Lösung

Das Handhabungssystem wird zum Be- und Entladen von Bearbeitungszentren innerhalb einer Fertigungslinie von Zylinderköpfen (6-Zylinder) eingesetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Be- Entladesituation der einzelnen Vorrichtungsvarianten innerhalb einer Fertigungslinie, muss das Handhabungssystem in der Lage sein, die jeweilige Werkstückorientierung flexibel anzupassen. Hierzu können pneumatische oder servoelektrische Drehachsen modular integriert werden.

  • Dominanter Krafthub für einheitlichen Bezugspunkt
  • Servoschwenkbacken
  • Konturbezogene Umgriffe
  • Dominater Hub und spielarme Schwenkachse
Highlights und Technische Daten
  • Pneumatisch
  • Drehwinkel unbegrenzt
  • Antrieb AC-Servomotor
  • Außengreifen
  • Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.2000 [N]
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungKlemmung
Hub max.100 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht120 [kg]
Werkstückgewicht max.150 [kg]
Werkstücktemperatur max.40 [°C]
Verbaute Standardkomponenten

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht