Branchenstandard

Handhabungssystem für Säcke

Systemlösungen | Logistik | Intralogistik

Herausforderung
  • Synchrone Backenbewegung
  • Zykluszeit
  • Produktvielfalt in Form und Größe des Inhalts
  • Unterschiedlichste Sackvarianten
  • Hohe Prozessflexibilität
  • Werkstücksicherung
  • Staubige Umgebung
Lösung
  • Antrieb synchronisiert über Zahnrad / Zahnstange
  • Große Antriebszylinder für schnelle Zykluszeiten
  • Einstellbare Backen und Hübe für hohe Flexibilität
  • Unterschiedliche Backengeometrien und Materialien
  • Funktionserweiterung durch modularen Aufbau
  • Temporäre Krafterhaltung über Drucksicherung
  • Abgedeckte Mechanik & staubgeschützte Komponenten
Highlights und Technische Daten
  • IP54
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greiferbacken synchronisiert
  • Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungDrucksicherung
Hub max.90 ["]
Hub max.200 [mm]
IP KlasseIP54
Systemgewicht45 [kg]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht