Handhabungssystem für Kurbelwellen
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
Neben einer optimierte Medienführung bestand die Herausforderung für das System nun darin, die großen Längenunterschiede der einzelnen Wellentypen zu bewältigen und dabei unterschiedliche Stellungen anzufahren. Die Flanschseite galt dabei als Bezugspunkt für alle Längen. Eine weitere Schwierigkeit war, dass die Wellen noch um 90° Grad gewendet werden mussten.
Die Experten der Zimmer Group konzipierten einen 2-stufigen Schließhub für kleine und große Werkstücklängen. Ein dominanter Krafthub sorgte dabei für einen einheitlichen Bezugspunkt. Darüber hinaus verwendete man eine pneumatische Schwenkeinheit mit Drehverteiler und ließ die Greifposition mittels Klemmung absichern.
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Positionserhalt über Klemmelement
- Schwenkwinkel einstellbar
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 1200 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Klemmung |
Hub max. | 200 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 36 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 25 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 40 [°C] |