Handhabungssystem für Kleinladungsträger
Systemlösungen | Logistik | Intralogistik
Im Bereich der Intralogistik werden vielfach Kleinladungsträger (KLT's) nach VDA Standard eingesetzt. Die Herausforderung für einen Kunden war es nun, diese unterschiedlichen KLT Typen aus Kartonage, Kunststoff und Polystyrolschaum sensibel zu greifen, dabei den Transport zu überwachen und die geforderte Taktzeit einzuhalten.
Die Zimmer Group Standardlösung für den Unterbereich Outbound machte es möglich, unterschiedlichste KLT's aus Karton, Kunststoff oder Polystyrolschaum zu palettieren. Eine entsprechende Sensortechnik erkannte das aktuelle Produktformat und überwachte die sichere Position während des Transports. Durch die Verbindung von servoelektrischen und pneumatischen Antrieben konnten kürzeste Taktzeiten sowie werkstückspezifische Greifkräfte realisiert werden. Eine aus Positionssicherung und Krafterhaltung kombinierte Werkstücksicherung verhinderte den Verlust der Werkstücke auch im Notausfall.
- IP40
- Pneumatisch
- Greifkraft einstellbar
- Antrieb AC-Servomotor
- Außengreifen
- Positionserhalt über Klemmelement
Antriebsart | pneumatisch / elektrisch |
Greifkraft max. | 3800 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Klemmung |
Hub max. | 250 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 110 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 25 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 40 [°C] |