Branchenstandard
Handhabungssystem für Felgen
Greifer | Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Reifen, Felgen und Räder
Herausforderung
- Große Teilevarianz von 14" - 24"
- Pulverbeschichtete Felgen / unvernetzt
- Ausgleich von Höhenunterschieden beim Ablegen
- Werkstücksicherung
- Taktzeit
Lösung
Die von der Zimmer Group entwickelte Standardlösung für das Handling von PKW-Felgen wurde darauf ausgelegt, die gängigsten Felgengrößen mit keinem bzw. einem Minimum an Rüstzeit durch alle Fertigungsprozesse hindurch prozesssicher zu handhaben. Ob in der maschinellen Bearbeitung oder in der Oberflächenbehandlung - das System erlaubt den flexiblen Aufbau als Einzel-, Doppeloder Mehrfachgreifsystem.
- Großhubgreifer mit bis zu 220 mm Hub / Backe
- Drehend gelagerte Messerscheibe
- Achsausgleich in Z-Richtung
- Positionserhalt über Klemmelement
- Aktive Hubbegrenzung zur Taktzeitoptimierung
Highlights und Technische Daten
- IP54
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greiferbacken synchronisiert
- Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 3540 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Klemmung |
Hub max. | 440 [mm] |
IP Klasse | IP54 |
Systemgewicht | 350 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 30 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 40 [°C] |