Branchenstandard

Handhabungssystem für Felgen

Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Reifen, Felgen und Räder

Herausforderung
  • Große Teilevarianz von 14" - 24"
  • Pulverbeschichtete Felgen / unvernetzt
  • Ausgleich von Höhenunterschieden beim Ablegen
  • Werkstücksicherung
  • Taktzeit
Lösung

Die von der Zimmer Group entwickelte Standardlösung für das Handling von PKW-Felgen wurde darauf ausgelegt, die gängigsten Felgengrößen mit keinem bzw. einem Minimum an Rüstzeit durch alle Fertigungs prozesse hindurch prozesssicher zu handhaben. Ob in der maschinellen Bearbeitung oder in der Oberflächenbehandlung - das System erlaubt den flexiblen Aufbau als Einzel-, Doppel- oder Mehrfachgreifsystem.

  • Großhubgreifer mit bis zu 220 mm Hub / Backe
  • Drehend gelagerte Messerscheibe
  • Achsausgleich in Z-Richtung
  • Positionserhalt über Klemmelement
  • Aktive Hubbegrenzung zur Taktzeitoptimierung
Highlights und Technische Daten
  • IP54
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greiferbacken synchronisiert
  • Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.3540 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungKlemmung
Hub max.440 [mm]
IP KlasseIP54
Systemgewicht60 [kg]
Werkstückgewicht max.30 [kg]
Werkstücktemperatur max.40 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht