Systemreferenz
Greifer für Zylinderköpfe
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
Herausforderung
In der Fertigungslinie für 4- und 6-Zylinderköpfe eines Traktorenherstellers sollten Werkzeugmaschinen automatisiert be- und entladen werden.
Lösung
Die Lösung stellte ein gewichtsoptimiertes Greifer-Design, ein manuelles Backen-Schnellwechselsystem sowie ein Wegmesssystem am Hub zur Typenerkennung dar. Ein aktiver Andrücker sowie ein integrierter Achsausgleich dienten für die "spannende Übergabe".
Highlights und Technische Daten
- IP64
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 3000 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Klemmung |
Hub max. | 100 [mm] |
IP Klasse | IP64 |
Systemgewicht | 42 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 15 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten