Systemreferenz
Greifer für Zylinderköpfe
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
1. 2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
2. Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
Herausforderung
Beim Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen musste auf die sehr unterschiedlichen Geometrien der Bauteile Rücksicht genommen werden. Eine weitere Herausforderung war neben dem geringen Gewicht des Greifers, die Typenerkennung der Bauteile sowie eine "spannende Übergabe" an die Vorrichtung.
Lösung
Als Lösung dienten eine Standard-Schwenkeinheit mit Mittelstellung und ein Standard-Großhubgreifer mit integrierter Klemmung (Serie GHK6000).
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Positionserhalt über Klemmelement
- Schwenkwinkel einstellbar
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 3200 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Drucksicherung |
Hub max. | 200 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 90 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 90 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten