Systemreferenz

Greifer für Zylinderköpfe

Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr
Herausforderung

Beim Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen musste auf die sehr unterschiedlichen Geometrien der Bauteile Rücksicht genommen werden.

Lösung

Als Lösung verwendete man einen Z-Ausgleich als Auffahrschutz sowie einen Standard-Großhubgreifer der GH-Serie. Die Sicherung der Bauteile erfolgt durch eine im Greifer integrierte Feder.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.1280 [N]
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungFeder
Hub max.60 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht30 [kg]
Werkstückgewicht max.12 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht