Systemreferenz

Greifer für Wellen

Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Schweißen und Schneiden

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Herausforderung

Bei der Fertigung von Garagentoren bei Europas größtem Hersteller von Garagentoren mussten Stahlwellen einer MAG-Schweißanlage bereitgestellt werden. Raue Umgebungsbedingungen und schnelle Taktzeiten waren die besondere Herausforderung.

Lösung

Die Lösung war ein Dreifachgreifer für verschiedene Stahlwellentypen. Der Greifer kann sowohl über die Stirn- als auch über die Längsseiten greifen. Die Verwendung von robusten Standardgreifern sorgt für eine lange Lebensdauer bei höchster Prozesssicherheit.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.750 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungDrucksicherung
Hub max.12 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht5 [kg]
Werkstückgewicht max.0.3 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht