Systemreferenz
Greifer für Starrachse
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Fahrwerk
Herausforderung
Bei der Fertigung von LKW-Bauteilen sollte ein 120 kg schweres und 1.200 °C heißes Bauteil (Starrachse) aus einer Schmiedepresse entnommen werden.
Lösung
Als Lösung wurde ein synchronisierter Servogreifer mit Selbsthemmung entwickelt. Das Backenmaterial war hochtemperaturbeständig und die Greifbacken verfügten über eine integrierte Wasserkühlung.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Temperaturbeständig
- Greifkraft einstellbar
- Antrieb AC-Servomotor
- Außengreifen
Technische Daten
Antriebsart | elektrisch |
Greifkraft max. | 8000 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 100 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 320 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 120 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 1400 [°C] |