Systemreferenz

Greifer für Pleuels

Schwenk- und Drehmodule | Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie MGH8000
mehr
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
2. Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
3. 3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300
  • Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  • Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
mehr
Herausforderung

Die Herausforderung beim Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen bei einem Automobilhersteller bestand in der hohen Teilevarianz der Werkstücke sowie in der speziellen Anordnung der jeweiligen Vorrichtungen.

Lösung

Von den Experten der Zimmer Group wurde als Lösung eine Servolinearachse zum Einstellen der Greiferabstände verwendet. Für das Problem der verschiedenen Orientierungen in den Vorrichtungen wurden Standard-Schwenkeinheiten mit Mittelstellung eingesetzt.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Antrieb AC-Servomotor
  • Schwenkwinkel einstellbar
  • Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch / elektrisch
Greifkraft max.4250 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungFeder
Hub max.40 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht66 [kg]
Werkstückgewicht max.5 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht