Systemreferenz

Greifer für Lagerringe

Greifer | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Kunststoff

Herausforderung

Bei der Fertigung von Lagerringen gab es eine hohe Teilevarianz. Zudem sollte die Rüstzeit so kurz wie möglich gehalten und ein "falsches Rüsten" ausgeschlossen werden.

Lösung

Entwickelt wurde ein modulares System zur Entnahme aus einer 4-, 6- und 8-fach Kavität. Die Schnellwechselvorrichtung bekam eine farbliche Codierung, um eine optische Kontrolle des Rüstvorgangs zu ermöglichen. Das Umrüsten des Greifers dauerte so nur wenige Minuten.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Innengreifen
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.110 [N]
Greifkonzeptneutral
GreifsicherungFeder
Hub max.6 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht8 [kg]
Werkstückgewicht max.0.02 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht