Systemreferenz
Greifer für Kurbelwellen
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
1. Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
Herausforderung
In einer Kurbelwellen-Fertigungslinie sollte ein Greifer beim Be- und Entladen einer Werkzeugmaschine zur Kontrolle des richtigen Teils eine Rückmeldung über das gegriffene Teil geben. Eine weitere Herausforderung bestand in der hohen Teilevarianz.
Lösung
Zum Einsatz kamen eine Standard-Schwenkeinheit und ein Standard-Winkelgreifer zum Greifen der Bauteile. Die Typenkontrolle erfolgte durch ein analoges Wegmesssystem, welches den exakten Lagerdurchmesser an die Steuerung übermittelte.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 18000 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 40 ["] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 24 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 15 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten