Systemreferenz
Greifer für Kurbelgehäuse
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
Herausforderung
In der verketteten Fertigungslinie für Zylinderblöcke eines Nutzfahrzeugherstellers sollten Werkzeugmaschinen automatisiert be- und entladen werden. Die besonderen Herausforderungen lagen im unterschiedlichen Gewicht der Zylinderblöcke und im Umorientieren der Werkstücke im Greifer.
Lösung
Als Lösung kamen eine verstärkte pneumatische Aufstellachse, zwei Standard-Großhubgreifer der Serie GH6400 sowie eine Servoschwenkbacke zum Einsatz, die zum Drehen der Werkstücke verwendet wurde.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Antrieb AC-Servomotor
- Positionserhalt über Klemmelement
- Schwenkwinkel einstellbar
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch / elektrisch |
Greifkraft max. | 3200 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Klemmung |
Hub max. | 120 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 350 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 200 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten