Systemreferenz

Greifer für Holzlatten

Schwenk- und Drehmodule | Systemlösungen | Logistik

Schwenkbacken
Serie SBZ
  • Einstellbare Enlagendämpfung durch integrierte Stoßdämpfer
  • Mehrfach kugelgelagert für hohe Momentenaufnahme
mehr
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr
1. Schwenkbacken
Serie SBZ
  • Einstellbare Enlagendämpfung durch integrierte Stoßdämpfer
  • Mehrfach kugelgelagert für hohe Momentenaufnahme
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr
Herausforderung

Bei der Intralogistik in einem Betonwerk mussten Holzlatten als Zwischenlage für Betonrinnen gehandhabt werden. Die Herausforderung lag in der ungenauen Bereitstellung und ungleichmäßigen Geometrie (Verzug) der Holzlatten.

Lösung

Als Lösung diente ein speziell entwickelter Greifer mit integrierter Kamera. Die Kamera erfasste die Lage und Geometrieabweichung und gab diese als Korrekturfaktor an den Roboter weiter. Die Latten wurden stirnseitig aufgenommen und konnten im gegriffenen Zustand geschwenkt werden.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.530 [N]
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungDrucksicherung
Hub max.160 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht35 [kg]
Werkstückgewicht max.1.5 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht