Systemreferenz

Greifer für Getränkekisten

Systemlösungen | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

Herausforderung

Für einen Kunden aus der Getränkeindustrie sollten Getränkekisten und Flaschen mit einem Greifer gegriffen werden, um Paletten zu be- und entladen.

Lösung

Es wurde ein Greifer entwickelt, welcher Flaschen und/oder Kisten greifen kann. Der Greiferabstand bzw. das Stichmaß zwischen den beiden Greifern ist dabei einstellbar. Ein Z-Ausgleich dient als Auffahrschutz.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.500 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungDrucksicherung
Hub max.30 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht40 [kg]
Werkstückgewicht max.21 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht