Systemreferenz
Greifer für Felgen
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Reifen, Felgen und Räder
Herausforderung
Beim Beladen einer Tiefziehmaschine mussten verschiedene Felgentypen gegriffen werden. Der Greifer sollte dabei ein breites Teilespektrum abdecken ohne umgerüstet zu werden.
Lösung
Aufgrund der großen Teilevielfalt musste ein Sondergreifer konstruiert werden. Ein Standardzylinder diente als Hubgeber. Ein robuster Grundaufbau aus Schienen und Führungswagen wurde den rauen Umgebungsbedingungen im Pressenumfeld gerecht. Der Greifer ist robust und einfach zu warten.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greiferbacken synchronisiert
- Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 6500 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Klemmung |
Hub max. | 400 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 150 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 50 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |