Systemreferenz

Systemgreifer für Betonsteine

Greifer | Systemlösungen | Industrieroboter

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Herausforderung

Bei einer Fertigung von Mauer- und Bordsteinen in Russland sollten diese vom Förderband entnommen und anschließend auf Paletten gestapelt werden. Die besonderen Herausforderungen bestanden u.a. in den widrigen Umgebungsbedingungen (hohe Verschmutzung, abrasive Medien etc.) der Anlage.

Lösung

Die Lösung bestand aus einem Standard GP430-Greifer der Zimmer Group, der zusätzlich mit einer Staubabdeckung (IP67) erweitert wurde.

Highlights und Technische Daten
  • IP64
  • Pneumatisch
  • Innengreifen
  • Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.6600 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungFeder
Hub max.60 [mm]
IP KlasseIP64
Systemgewicht25 [kg]
Werkstückgewicht max.30 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht