Systemreferenz

Greifer für Achsen

Systemlösungen | Mobilität | Schienenfahrzeuge | Achsen & Räder

Herausforderung

Schwere Eisenbahnachsen mussten einer Drehmaschine zugeführt werden. Dabei sollten die Wellen nicht nur gegriffen, sondern auch linear verfahren sowie frei im Raum geschwenkt werden.

Lösung

Aufgrund des hohen Gewichts wurde ein Sondergreifer mit Linearachse entwickelt. Das Drehen wurde über eine Servo-Schwenkachse ermöglicht, welche endlos drehend realisiert wurde. Der Beladehub von 500 mm wurde ebenso wie der Greifer an sich auch servomotorisch ausgeführt. Entstanden ist eine robuste, vollständig servomotorische Systemlösung.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Greifkraft einstellbar
  • Drehwinkel unbegrenzt
  • Antrieb AC-Servomotor
  • Außengreifen
  • Greiferbacken synchronisiert
Technische Daten
Antriebsartelektrisch
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungSelbsthemmung
Hub max.135 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht820 [kg]
Werkstückgewicht max.750 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht