Systemreferenz
Greifer für Achse
Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
Herausforderung
Die Hinterachse eines Golfs musste für den werksinternen Transport in einem Ladungsträger abgestapelt werden. Die Toleranzen bei den Ladungsträgern sowie bei deren Bereitstellung mussten ausgeglichen werden.
Lösung
Zum Ausgleich der Toleranzen in allen Freiheitsgraden kam ein Sonderachsausgleich zum Einsatz. Ein integriertes Schwenkmodul sorgt dafür, dass die Achse im gegriffenen Zustand hochgeschwenkt werden kann.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |