GPP5000 im Einsatz bei der Metallverarbeitung
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall
Wenn Präzision, Robustheit und eine lange Lebensdauer nicht verhandelbar sind, ist unsere GPP5000-Greiferserie die Lösung! Der pneumatische Greifer mit Führungssystem wurde für eine dauerhafte Leistung entwickelt und verfügt über Wartungsintervalle von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Ausgestattet mit einer leckagesicheren Konstruktion, serienmäßigem Korrosionsschutz und einer abgedichteten Führung bis IP67 ist unser GPP5000 für praktisch alle Umgebungsbedingungen geeignet, so dass seine Leistung auch in schwierigen Umgebungen gewährleistet ist. Zum Beispiel in einem Robotersystem für die präzise Metallbearbeitung! Die Kombination aus einem KUKA Industrieroboter und unserem 2-Backen-Parallelgreifer garantiert gleichbleibend kontrollierte Qualität beim Schleifen und Polieren - ohne zeitaufwändiges Umrüsten.
- Korrosionsgeschützt
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Temperaturbeständig