Komponentenreferenz

Eiswaffel-Greifer

Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
Aufgabe & Lösung

ERNI und Enkerl GmbH bringen mit dem ersten vollelektrischen Hightech-Softeisroboter Robotertechnologie in die Gastronomie und auf die Straße. Gemeinsam mit ABB Robotics GoFa sorgt der HRC-Greifer für ein sicheres und hygienisches Handling der Eistüten und bedient die Kunden direkt. Ein weiterer Greifer der Serie GEP2000 ist für das präzise Öffnen und Schließen der Backen zur Ausgabe der Eistüten verantwortlich. Die ERNI Sommerfrische erfüllt nicht nur hohe Sicherheits- und Hygienestandards und sorgt dafür, dass die Lebensmittel vor der Ausgabe an die Kunden nicht kontaminiert werden, sondern bietet auch eine leckere Erfrischung an heißen Sommertagen.

Highlights und Technische Daten
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Integrierte Abfrage
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Positionierbar
  • Greifkraft einstellbar
  • Reinraumzertifiziert

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht