Komponentenreferenz

Buchdruck- und bindezelle

Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Non-Food

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
Aufgabe & Lösung

Der GEH6000 im Einsatz der patentierten Buchdruckmaschine von Gutenberg One. Mithilfe eines Roboterarms werden sämtliche Arbeitsschritte von der Aufnahme des Einbandes bis hin zum Buchschnitt ausgeführt.

 

Quelle: Die kleinste Buchdruckerei der Welt mit dem umfangreichsten Bücherkatalog • R&D Technology (rd.technology)

 

Highlights und Technische Daten
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Positionierbar
  • IO-Link

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht