Master Communication Module
Séria MCM

  • Všetky komponenty Zimmer Group IO-Link sa dajú použiť bez ohľadu na štruktúru existujúceho robota/základne systému
  • Žiadne náročné vedenie vodičov cez robota, resp. zariadenie (nie sú potrebné žiadne zberné krúžky, kontaktné prvky atď.)
  • Žiadny zdroj chýb spôsobený pohyblivým sa dátovým vedením (mechanická prekážka, pretrhnutie kábla) Eliminovaný opotrebovateľný diel
  • Bezdrôtový dosah komunikácie bod-bod do 10 m, do 30 m s voľným výhľadom
  • 8 pokročilých uchopovačov, 16 základných uchopovačov alebo 16 digitálnych zariadení
  • Priemyselný dizajn
  • Certifikát IP67
  • Bezpečná a spoľahlivá komunikácia vďaka redundantným signálom a maximálnej chybovosti paketov 10⁹
Objednávka č.PripájaniePočet chápadiel max.Trieda IO-Link
MCM-EC-00-00-AEtherCAT16Class A/B
MCM-EI-00-00-AEthernet/IP16Class A/B
MCM-PN-00-00-AProfinet16Class A/B
MCM-PN-01-00-AProfinet8Class A/B