TPC-AS76X85H
Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard
- Spôsob konštrukcie: axiálny
- Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
- Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
- Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 797 [J] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 23910 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 1043 [J] |
Zdvih max. | 36 [mm] |
Výška H pri zdvihu=0 | 76 [mm] |
Priemer pri zdvihu=0 | 85 [mm] |
Priemer pri zdvihu=max. | 109 [mm] |
Dĺžka zaskrutkovania E max. | 16 [mm] |
Závit | M16 |
Hmotnosť | 385 [g] |
Max. uhol nárazu | 15 [°] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |