Štrukturované tlmiče BasicStop
Štrukturované tlmiče BasicStop
Axial Standard
Spôsob konštrukcie: axiálny
Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
ohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
Podiel tlmenia: až do 75 %
Výrobok
Axial Advanced
Spôsob konštrukcie: axiálny
Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 J
Podiel tlmenia: až do 65 %
Výrobok
Radial Standard
Spôsob konštrukcie: radiálny
Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
Pohltenie energie na jeden zdvih: 1,2 – 427 J
Podiel tlmenia: až do 60 %
Výrobok