TPC-AS66X64M
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-MEDIUM__SALL__AIN__V2_00f35a11b7.png)
Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard
- Spôsob konštrukcie: axiálny
- Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
- Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
- Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 208 [J] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 6240 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 254 [J] |
Zdvih max. | 34 [mm] |
Výška H pri zdvihu=0 | 66 [mm] |
Priemer pri zdvihu=0 | 64 [mm] |
Priemer pri zdvihu=max. | 87 [mm] |
Dĺžka zaskrutkovania E max. | 16 [mm] |
Závit | M16 |
Hmotnosť | 227 [g] |
Max. uhol nárazu | 15 [°] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |