TPC-AS45X44M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke63 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke1890 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia72 [J]
Zdvih max.23 [mm]
Výška H pri zdvihu=045 [mm]
Priemer pri zdvihu=044 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.60 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.12 [mm]
ZávitM12
Hmotnosť69 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno