TPC-AS19X22H

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke11.5 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke345 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia21 [J]
Zdvih max.9 [mm]
Výška H pri zdvihu=019 [mm]
Priemer pri zdvihu=022 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.27 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.6 [mm]
ZávitM6
Hmotnosť9 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno