TPC-AA98X102H
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-ADVANCED-HARD-EINSTUFIG__SALL__AIN__V3_67826bd9e6.png)
Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Advanced
- Spôsob konštrukcie: axiálny
- Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
- Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 J
- Podiel tlmenia: až do 65 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 1970 [J] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 59100 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 2760 [J] |
Zdvih max. | 63 [mm] |
Výška H pri zdvihu=0 | 98 [mm] |
Priemer pri zdvihu=0 | 102 [mm] |
Priemer pri zdvihu=max. | 140 [mm] |
Počet stupňov | 1 |
Dĺžka zaskrutkovania E max. | 16 [mm] |
Závit | M16 |
Hmotnosť | 645 [g] |
Max. uhol nárazu | 15 [°] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |