TPC-AA96X74M
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_BIL_SER_BS-AXIAL-ADVANCED-ZWEISTUFIG__SALL__AIN__V2_17e99a8fb7.png)
Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Advanced
- Spôsob konštrukcie: axiálny
- Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
- Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 J
- Podiel tlmenia: až do 65 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 980 [J] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 29400 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 1372 [J] |
Zdvih max. | 75 [mm] |
Výška H pri zdvihu=0 | 96 [mm] |
Priemer pri zdvihu=0 | 74 [mm] |
Priemer pri zdvihu=max. | 114 [mm] |
Počet stupňov | 2 |
Dĺžka zaskrutkovania E max. | 12 [mm] |
Závit | M12 |
Hmotnosť | 241 [g] |
Max. uhol nárazu | 15 [°] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |