TPC-AA53X108H

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Advanced

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 J
  • Podiel tlmenia: až do 65 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke1900 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke57000 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia2660 [J]
Zdvih max.30 [mm]
Výška H pri zdvihu=053 [mm]
Priemer pri zdvihu=0108 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.133 [mm]
Počet stupňov1
Dĺžka zaskrutkovania E max.12 [mm]
ZávitM12
Hmotnosť394 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno