TPC-AA252X177M
Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Advanced
- Spôsob konštrukcie: axiálny
- Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
- Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 J
- Podiel tlmenia: až do 65 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 12725 [J] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 381750 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 17810 [J] |
Zdvih max. | 198 [mm] |
Výška H pri zdvihu=0 | 252 [mm] |
Priemer pri zdvihu=0 | 177 [mm] |
Priemer pri zdvihu=max. | 279 [mm] |
Počet stupňov | 2 |
Dĺžka zaskrutkovania E max. | 20 [mm] |
Závit | M20 |
Hmotnosť | 3161 [g] |
Max. uhol nárazu | 15 [°] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |