TPC-AA118X146H

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Advanced

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 J
  • Podiel tlmenia: až do 65 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke8330 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke249900 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia11660 [J]
Zdvih max.67 [mm]
Výška H pri zdvihu=0118 [mm]
Priemer pri zdvihu=0146 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.191 [mm]
Počet stupňov2
Dĺžka zaskrutkovania E max.16 [mm]
ZávitM16
Hmotnosť1535 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno