TPC-AA106X136H
Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Advanced
- Spôsob konštrukcie: axiálny
- Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
- Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 J
- Podiel tlmenia: až do 65 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 4250 [J] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 127500 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 5950 [J] |
Zdvih max. | 65 [mm] |
Výška H pri zdvihu=0 | 106 [mm] |
Priemer pri zdvihu=0 | 136 [mm] |
Priemer pri zdvihu=max. | 178 [mm] |
Počet stupňov | 1 |
Dĺžka zaskrutkovania E max. | 16 [mm] |
Závit | M16 |
Hmotnosť | 1195 [g] |
Max. uhol nárazu | 15 [°] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |