HF150-005-002
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V2_4bc439bfbe.png)
Séria HF150-005
Menovitý výkon S1: 20 kWMenovitý krútiaci moment S1: 14,3 NmPočet otáčok max.: 24 000 ot.
- Chladenie vody
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Prispôsobené na nasadenie do priečnej vytláčacej hlavy
- Vhodné na obrábanie ľahkých kovov, kompozitov, dreva a plastu
Vybavenie
- Sledovanie otáčok
- Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
- Labyrintové tesnenie
- Uzatváranie vzduchom
- Riadiace pripojenia
- Sledovanie upnutia nástroja
- Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
- IO-Link Interface
- Automatická výmena nástroja
Možnosti
- Senzor skladovacej teploty
- Rozhranie pre agregáty
Technické údaje
Menovitý výkon S1 | 20.0 [kW] |
Menovitý krútiaci moment S1 | 14.3 [Nm] |
Menovitý počet otáčok | 13.360 |
Menovitý prúd S1 | 43.0 [A] |
Rozhranie nástroja | HSK-F63 |
Technológia motora | asynchrónny |
Počet pólov | 4 |
Uvoľňovacia jednotka | Pneumatické |
Chladenie | voda |
Hmotnosť | 36 [kg] |