Upínacia platňa
Séria
- Kompaktná konštrukcia s optimalizovanou konštrukčnou výškou
- Systémová konštrukčná skupina s vysokou presnosťou
- Integrovaný prívod/rozvod vzduchu
- Integrovaná prípojka PLUS
- Na požiadanie možné dodať s upínacím systémom nulového bodu Advanced
- Variabilné možnosti upevnenia
Veľkosť inštalácie: 062 | ||||
Objednávka č. | Typ práce | Pridržiavacia sila max. | Prevádzkový tlak | |
---|---|---|---|---|
SPN062P2E6SD-B | Pneumaticky | 2xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P2E4SD-B | Pneumaticky | 2xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN062P4E6SD-B | Pneumaticky | 4xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P4E4SD-B | Pneumaticky | 4xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN062P6E6SD-B | Pneumaticky | 6xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P6E4SD-B | Pneumaticky | 6xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
Veľkosť inštalácie: 112 | ||||
Objednávka č. | Typ práce | Pridržiavacia sila max. | Prevádzkový tlak | |
SPN112P2E6SD-B | Pneumaticky | 2xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P2E4SD-B | Pneumaticky | 2xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN112P4E6SD-B | Pneumaticky | 4xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P4E4SD-B | Pneumaticky | 4xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN112P6E6SD-B | Pneumaticky | 6xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P6E4SD-B | Pneumaticky | 6xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
Veľkosť inštalácie: 138 | ||||
Objednávka č. | Typ práce | Pridržiavacia sila max. | Prevádzkový tlak | |
SPN138P2E6SD-B | Pneumaticky | 2xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P2E4SD-B | Pneumaticky | 2xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN138P4E6SD-B | Pneumaticky | 4xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P4E4SD-B | Pneumaticky | 4xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN138P6E6SD-B | Pneumaticky | 6xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P6E4SD-B | Pneumaticky | 6xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] |