SPN062P2E4SD-B
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_ZIM_BIL_BAU_SPANNPLATTE-2-FACH__SALL__AIN__V2_0bc8ab670b.png)
Upínacia platňa
Séria
- Kompaktná konštrukcia s optimalizovanou konštrukčnou výškou
- Systémová konštrukčná skupina s vysokou presnosťou
- Integrovaný prívod/rozvod vzduchu
- Integrovaná prípojka PLUS
- Na požiadanie možné dodať s upínacím systémom nulového bodu Advanced
- Variabilné možnosti upevnenia
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Technické údaje
Typ práce | Pneumaticky |
Pridržiavacia sila max. | 2xM8 |
Prevádzkový tlak | 4 ... 7 [bar] |
Sila vťahovania | 2x1 [kN] |
Sila vťahovania s prípojkou PLUS | 2x2,5 [kN] |
Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
Poistka proti pretáčaniu | áno |
Prípojka PLUS | Áno |
Funkcia vyfukovania | nie |
Zisťovanie polohy piesta | Nie |
s kontrolou uloženia | nie |
Materiál | Tvrdená ušľachtilá oceľ/oceľ |
Hmotnosť | 5.6 [kg] |