Upínací systém cez nulový bod SPN
Séria Standard
"Ekonomická"
- Koncentrácia na základné funkcie
- Blokovanie pomocou upínacích segmentov
- Prípojka PLUS
- Nehrdzavejúca – tvrdená ušľachtilá oceľ
- Dve integrované poistky proti pretočeniu
- Voliteľné s automatickým uzáverom
Veľkosť inštalácie: 062 | ||||
Objednávka č. | Pridržiavacia sila max. | Prevádzkový tlak | Sila vťahovania | |
---|---|---|---|---|
SPN062E6SD-B | M8 | 6 ... 7 [bar] | 2.0 [kN] | |
SPN062E4SD-B | M8 | 4 ... 7 [bar] | 1.0 [kN] | |
Veľkosť inštalácie: 112 | ||||
Objednávka č. | Pridržiavacia sila max. | Prevádzkový tlak | Sila vťahovania | |
SPN112E6SD-B | M10/M12 | 6 ... 7 [bar] | 6.0 [kN] | |
SPN112E4SD-B | M10/M12 | 4 ... 7 [bar] | 4.0 [kN] | |
Veľkosť inštalácie: 138 | ||||
Objednávka č. | Pridržiavacia sila max. | Prevádzkový tlak | Sila vťahovania | |
SPN138E6SD-B | M12/M16 | 6 ... 7 [bar] | 18.0 [kN] | |
SPN138E4SD-B | M12/M16 | 4 ... 7 [bar] | 12.0 [kN] |
- Teleso
- čap
- Veko
- Upínací piest
- Upínacie segmenty
- súprava pružín
- Momentová podpera/poistka proti pretočeniu