SPN112E6SD-B
![](/fileadmin/_processed_/b/8/csm_ZIM_BIL_BAU_SPN112-A__SALL__AIN__V2_804cfada80.png)
Upínací systém cez nulový bod SPN
Séria Standard
"Ekonomická"
- Koncentrácia na základné funkcie
- Blokovanie pomocou upínacích segmentov
- Prípojka PLUS
- Nehrdzavejúca – tvrdená ušľachtilá oceľ
- Dve integrované poistky proti pretočeniu
- Voliteľné s automatickým uzáverom
Vybavenie/možnosti
- Momentová podpera
- nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
- Tvarový styk
- Kalený
- kompatibilné čapy k referenčnému systému
- Nízka konštrukčná výška
- Prípojka PLUS
- Pneumaticky
- Opakovacia presnosť
- Bezhadicová prípojka
- Automatický uzáver
Technické údaje
Pridržiavacia sila max. | M10/M12 |
Prevádzkový tlak | 6 ... 7 [bar] |
Sila vťahovania | 6.0 [kN] |
Sila vťahovania s prípojkou PLUS | 15.0 [kN] |
Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
Poistka proti pretáčaniu | áno |
Prípojka PLUS | Áno |
Funkcia vyfukovania | nie |
s kontrolou uloženia | nie |
Tesnenie uloženia | Áno |
Opakovacia presnosť | 0.005 [mm] |
Materiál | Tvrdená ušľachtilá oceľ |
Hmotnosť | 1.5 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-STANDARD__SALL__AIN__V2_3333354859.png)
- Teleso
- čap
- Veko
- Upínací piest
- Upínacie segmenty
- súprava pružín
- Momentová podpera/poistka proti pretočeniu